概览

产品详情

演示电路518是一款SLIC(用户线路接口电路)正输入至负输出转换器,内置LTC3704开关控制器。DC518将4.5V至15V输入转换为–24V (200mA)和–70V (200mA)输出。该演示板使用具有三个并联原边绕组的变压器以生成三个–24V输出电压。通过将电压彼此叠加可获得–70V ±10%。该演示板在200kHz下工作,具有高达92%的高效率。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。