-
DC509B - Schematic9/24/2009PDF72K
概览
产品详情
演示电路509是一款单路输出降压转换器,内置LTC3729EUH。LTC3729EUH是一款具有250kHz至550kHz频率范围的双相控制器,采用32引脚5mm × 5mm QFN封装。QFN封装具有焊接到PCB的裸露底部焊盘,并提供具有低热阻的LTC3729EUH。DC509的输入电压范围是5V至14V,输出电压是2.5V且具有25A的负载额定值。
相关产品
文档
-
DC509B - Demo Manual9/24/2009PDF591K
-
DC509B - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。