-
DC499A Schematic9/24/2009PDF74K
概览
产品详情
DC499A演示电路内置一款155Mbps至3.2Gbps VCSEL*驱动器LTC5100,提供高集成度和高速性能。DC499A板支持最大高达3.2Gbps数据速率的LTC5100数据传输。
通过在个人计算机上运行的演示软件(Python代码),可以轻松访问LTC5100中丰富的数字控制功能。那么只需配备USB端口的PC、Python v2.7或更高版本、Python USB COM端口支持(如USPP数据包)、DC590B控制器板和5V电源。
注意:该演示板手册显示使用Microsoft Windows XP和DB-9 COM端口的测试配置。该传统测试配置已不再提供。对于新设计,请订购此处所示的DC499A RF板。最终用户负责I2C寄存器读写。
警告:潜在的人眼安全风险。有关详细信息,请参见演示手册的“激光安全”部分。
相关产品
文档
-
DC499A Demo Manual (Rev. A)9/24/2009PDF1M
-
DC499A Design File9/24/2009ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。