-
DC481A - Schematic9/24/2009PDF90K
概览
产品详情
演示电路481是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT1976。该板经过优化,对于4V至60V的输入电压范围,可提供3.3V输出,负载电流高达1A。最小导通时间限制和3.3V输出可能会在发生跳脉冲之前将稳态最大输入电压限制为42V(对于某些板高达47V)。
相关产品
文档
-
DC481A - Demo Manual9/24/2009PDF583K
-
DC481A - Design File9/24/2009ZIP515K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。