-
DC441A - Schematic9/24/2009PDF19K
概览
产品详情
演示电路441是一款恒频降压转换器,采用LTC3411单芯片同步降压稳压器。DC441具有2.65V至5.5V的输入电压范围,能够提供高达1.25A的输出电流。如果输入电压需低至2.5V,可选择使用LTC3411A。通过适当的跳线连接,可将DC441的输出电压设置为1.8V、2.5V或3.3V,或将其设置为低至0.8V的可调值,即LTC3411的基准电压。
相关产品
文档
-
DC441A - Demo Manual9/24/2009PDF474K
-
DC441A - Design File9/24/2009ZIP883K