-
DC438A - Schematic9/24/2009PDF137K
概览
产品详情
演示电路438是一款三相、单路输出同步降压转换器,内置LTC3731CG。该电路可用于台式电脑和服务器、笔记本电脑和其他高输出电流DC/DC转换器。输出电压可配置为2.5V或1.8V,最大负载电流为60A。DC438的输入电压范围为9V至14V。
相关产品
文档
-
DC438A - Demo Manual9/24/2009PDF407K
-
DC438A - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。