概览

产品详情

演示电路425B是一款采用LTC3440的恒频同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.5V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。针对2.7V的最小输入电压,该转换器可提供高达600mA的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.5V至5.5V范围内的不同输出电压。


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。