概览

产品详情

演示电路DC414是一款升压DC-DC转换器,内置LTC1871。该电路能够通过3.3V输入电源提供5V(7A,10A峰值)输出电压。根据轻载条件下的两种工作模式,提供外部频率同步:突发(Burst mode™)工作模式以降低开关损耗并维持高工作频率,和连续模式以便在低静态电流下提供恒定的工作频率。LTC1871是一款No RSENSE电流模式升压控制器。无需电流检测电阻,可使演示电路效率高达95%。LTC1871的工作频率可达1MHz,允许使用小型电感和电容。LTC1871具有10μA的低关断静态电流,使其非常适合电池供电系统。应用包括电信电源、蜂窝电话、PDA和便携式电子设备。


 

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。