概览

产品详情

演示电路397是一款多用途DC/DC开关稳压器,采用LT1930A和LT1931A稳压器和SOT-23封装。该演示板提供三个独立的DC/DC转换器以满足不同的应用需求。升压电路可在250mA最大负载下将5V输入转换为12V输出。SEPIC电路可产生恒定12V/250mA(最大负载)输出和10V~16V可变输入。该逆变器电路设计用于需要负12V/250mA(最大负载)和正12V输入的应用。所有三个电路旨在演示快速开关频率(2.2MHz)、内部36V/1A开关、宽输入范围和电路的小尺寸。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。