概览

产品详情

演示电路383B是一款多用途演示板,内置LT1930和LT1931。该演示板提供三个独立的DC/DC转换器。升压电路可在300mA最大负载下将5V输入转换为12V输出。SEPIC电路可从10V~16V可变输入中产生12V/300mA输出。该逆变器电路设计用于需要-12V/350mA和正12V输入的应用。.

相关产品

文档

硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。