概览

产品详情

演示电路DC378是一款采用LTC1778无RSENSE开关稳压器控制器的同步降压稳压器。该控制器使用谷值电流控制架构提供极低的占空比,无需检测电阻。该演示板采用5V至25V电源电压工作,提供2.5V (10A)输出。


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。