-
DC368A - Schematic9/24/2009PDF64K
概览
产品详情
该评估板已停产,不再推荐。 替换板是 DC368B。
演示电路DC368A是一款低噪声微功耗稳压器,内置采用8引脚SO封装的500mA LT1763。这些电路在电压控制振荡器、RF电源和大型系统中主要用作本地稳压器。DC368具有2.3V至20V的输入电压范围,在500mA时提供跳线可选的1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V输出电压。
文档
-
DC368A - Demo Manual7/2/2013PDF370K
-
DC368A - Design File9/24/2009ZIP423K