-
DC3230A - Schematic9/29/2022PDF163K
概览
产品详情
演示电路3230A内置LTM4652,这是一款配置为单通道32A、–5V输出的高效率双向双相 μModule®稳压器。输入电压范围为4.5V至13V。对于该反相输出演示板,最大VIN + |VOUT| 不应超过18V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。
该演示板可配置提供输出负载源电流或吸电流。两种情况下的硬件测试设置图在后续部分介绍。该演示板在9VIN和 –5VOUT条件下使用780kHz的默认频率进行了优化。LTM4652中使用的电流模式架构为峰值电流模式控制。
默认情况下,该器件在连续电流模式下工作,但可设置为脉冲跳跃模式,以优化轻负载条件下的效率。
LTM4652采用耐热性能增强型144引脚 (16 mm × 16 mm × 4.92mm) BGA封装。通过板载电路提供温度检测选项。该模块封装顶层采用裸露金属,未进行电气连接,用于增强散热能力。
请注意,LTM4652的反相配置与同相配置的最大电流限值不同。LTM4652数据手册提供了完整的操作和应用说明。建议在使用DC3230A或进行任何硬件更改之前,阅读LTM4652的数据手册和演示手册。
相关产品
文档
-
DC3230A - Demo Manual (Rev. 0)9/29/2022PDF1 M
-
DC3230A - Design Files9/29/2022ZIP3 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。