概览

产品详情

演示电路DC3129A-KIT是RMS功率检波器LTC5597的Linduino®评估套件。此扩展板旨在使用Arduino/Linduino兼容平台和可供下载的软件快速评估RMS RF功率测量。使用USB电缆连接到PC时,可使用图形用户界面监控精确的功率水平。

LTC5597是一款宽动态范围dB线性RMS RF功率检波器,工作频率范围为100 MHz至70 GHz。Linduino (DC2026C)平台提供具有4.9mV/LSB分辨率的10位ADC,默认基准电压为5 V。具有1 dB精度的输入动态范围高达35 dB,具体取决于频率。检波器输出斜率通常为6 LSB/dB。DC3129A-KIT采用1.85mm终端安装连接器,并针对高达70 GHz的宽工作频率信号进行了优化。输入阻抗内部匹配至50Ω。它适合高达12dB峰均的高波峰因数波形的RMS测量。如果将RFIN引脚上的直流电压保持低于1.0V,则无需外部耦合电容。板载3.3V稳压器通过跳线JP1向此扩展板供电。更多信息请联系应用支持。

注意:DC3128A仅是RF板的产品型号。RF板原理图和PCB设计将显示此产品型号。此项目不单独提供。它属于DC3129A-KIT的一部分。

DC3129A-KIT是完整板堆栈的产品型号,包括预编程Linduino板和RF板。完整组件经过测试并可供使用。更多说明请参阅DC3129A-KIT演示手册。

如有疑问,请发布到中文技术论坛或联系您本地的ADI公司现场应用工程师。

相关产品

使用入门

测试设备和设置

  • 使用具有高达 70 GHz 的准确输出功率的高性能信号发生器,例如 Agilent E8257D。
  • DC3129A-KIT 包括 Linduino DC2026C 和演示板 DC3128A,装有 1.85mm 连接器,可在高达 70 GHz 的频率下实现优质性能。
  • 为了获得优质性能,用于 RF 信号的连接电缆的额定频率应高达 70 GHz。
  • 可选的输入衰减可用于改善回波损耗,但也可相应地移动对数截距点。
  • 文档

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。