概览
产品详情
演示电路3092A内置LTC3312SA,这是一款5V、双通道6A/双相12A降压型DC/DC稳压器IC。该演示电路配置为2相、2MHz、3.3V输入、单通道1V输出、12A降压稳压器。顶部开关具有180度异相,以减少输出纹波。
LTC3312SA具有双通道单芯片同步6A降压型功率级,采用3mm × 4mm封装,适用于具有严苛性能要求且节省空间的应用。两款降压型稳压器都可以通过较少的外部组件实现高效率和快速瞬态响应。LTC3312SA也可以配置为双通道输出、每个输出6A、降压型转换器。请参考DC3091A作为双输出应用示例。LTC3312SA数据手册提供完整的操作和应用说明。评估或修改此演示电路时,必须结合演示手册阅读数据手册。
DC3092A支持三种工作模式,包括脉冲跳跃、强制连续和Burst Mode®突发工作模式。时钟频率和工作模式由两个降压相位共享。用户可以通过JP1跳线选择所需的工作模式。将JP1设置到FC/SYNC位置还允许LTC3312SA同步到1MHz至3MHz的时钟频率,以强制连续模式运行。
此演示电路中包含一个EMI滤波器,适用于对噪声敏感的应用。要使用EMI滤波器供电,请通过VIN EMI端子施加输入电压。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。