-
DC3043A - Schematic4/30/2021PDF124 K
概览
产品详情
演示电路3043A用于演示将10A、1V固定输出、同步降压型Silent Switcher®LTC3310-1用作2MHz、3.3V至1.0V、10A降压型稳压器时的工作情况。LTC3310-1的工作频率范围为500kHz到5MHz。LTC3310-1是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。LTC3310-1具有有源电压定位(AVP)功能,其中输出电压取决于负载电流。在轻载条件下,输出电压可调节到高于标称值。在满载条件下,输出电压可调节到低于标称值。直流负载经过调节,以改善瞬态性能,并降低输出电容要求。
DC3043A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3310-1通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为脉冲跳跃模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,可设置为强制连续模式。
DC3043A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。
LTC3310S/LTC3310-1数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3310-1采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。
文档
-
DC3043A - Demo Manual (Rev. 0)4/30/2021PDF1 M
-
DC3043A - Design Files4/30/2021ZIP3 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。