概览

产品详情

演示电路3042A内置LTC3310 10 A、低压同步降压型Silent Switcher®,作为2 MHz、2.25 V至5.5 V输入、1.2 V/10 A输出降压稳压器运行。LTC3310支持0.5 V至VIN的输出电压,工作频率为500 kHz至5 MHz。LTC3310是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。Silent Switcher技术优化了快速电流环路,可以更轻松地将EMI/EMC辐射降至低点。35ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

DC3042A设置为以2 MHz的开关频率在强制连续模式下运行,也可以配置为pulse-skipping模式和不同的开关频率。将RT连接至VIN,可将MODE/SYNC引脚设置为输入,并允许LTC3310与外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为强制连续模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,则可设置为pulse-skipping模式。效率与负载图显示了电路在强制连续工作模式下以及3.3 V输入时的效率和功率损耗。

DC3042A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。

LTC3310数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3310采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。