概览
产品详情
演示电路3006A是一款紧凑的No-Opto隔离型反激式转换器,内置LT3001。DC3006A输出12 V,在4 V至32 V的输入电压范围内,1.5 mA至300 mA的负载电流保持严格的调节。输出电流能力随输入电压而增加,如性能概览表所示。
电源开关关闭后,变压器漏感会在原边产生电压尖峰。漏感尖峰通过RC缓冲器和TVS钳位限制在MOSFET的65 V额定电压范围内,可限制响铃并将MOSFET漏极电压钳位到安全水平。
性能概览表总结了演示板在室温下的性能。使用某些预先设计的变压器,可以针对不同的应用轻松修改演示电路。
LT3001数据手册提供了完整的器件、操作和应用说明。必须结合演示电路3006A的此快速入门指南阅读该数据手册。
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。