概览
产品详情
演示电路2991A内置LTC3308A 5V、4A同步降压型Silent Switcher®超低噪声开关稳压器,作为2.0MHz 3.3V至1.2V 4A降压稳压器运行。LTC3308A支持0.5V至VIN 的可调输出电压,工作频率为1MHz至3MHz。LTC3308A是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。22ns的最短开关导通时间在高频率下可实现高电平VIN至低电平VOUT的转换比。
DC2991A工作模式可选为突发、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3308A同步到1MHz至3MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3308A会在强制连续模式下工作。DC2991A可通过0Ω电阻R9将RT连接到VIN,从而设置为2MHz固定频率。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关所需开关频率的正确RT值,请参阅LTC3308A数据手册。
DC2991A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR25 5级峰值限值。
LTC3308A数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3308A组装在2mm × 2mm LQFN封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。
效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。