概览

产品详情

DC2914A展示LTC4238高功率热插拔控制器。LTC4238适用于12 V、24 V和48 V系统,并配有SOA定时器、可扩展COMM引脚和各种工作模式等高级功能。该板具有三种变体,以展示LTC4238的三种不同级的启动拓扑。DC2914A-A展示48 V、1.5 kW应用的并行工作模式。DC2914A-B演示48 V、2.5 kW稳压输入应用的低应力级启动模式。DC2914A-C展示具有SOA计时器的高应力级启动模式,适用于大输入步进的48 V、2.5 kW应用。板载LED指示输入、输出以及电源良好信号的状态以及任何故障(如果存在)。整个电路遵循高电压布局规则,以实现出色的长期产品可靠性。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。