概览

产品详情

演示电路 2911A 是一款符合 IEEE 802.3bt 标准并可与 LTPoE++ 互操作的以太网供电 (PoE) 受电套件 (PD)。它采用 LT4293 PD 接口控制器和 LT4321 PoE 理想二极管电桥控制器。

LT4293 提供符合 LTPoE++、IEEE 802.3af(PoE,1 型)、IEEE 802.3at(PoE+,2 型)和 IEEE 802.3bt(PoE++,3 和 4 型)标准的接口连接功能。它利用外部低 RDS(ON)(典型值 30mΩ)N 通道 MOSFET 执行热交换功能以提高效率。

电源正常 (PWRGD) 输出指示 PD 控制器已准备好为后端负载提供电源。此信号可用于启用隔离式电源。T2P  输出指示供电设备 (PSE) 提供的可用电源。此信号可将分配的功率从符合 LTPoE++ 或 IEEE 802.3bt 标准的 PSE 传输给下游 PD 电路。

LT4321 控制八个低 RDS(ON)(典型值 57mΩ)N 通道 MOSFET 以进一步提高端到端功率传输效率并简化热设计。此解决方案可替代被动 PoE 整流器电桥中常见的八个二极管。

DC2911A 可通过 RJ45 连接器 (J1) 接受由 PSE 输送的高达 90W 的电源,或使用辅助电源输入接受本地 48V 直流电源。当同时连接这两个电源时,辅助电源输入优先于 PoE 输入。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。