-
DC2897A - Schematic3/21/2022PDF177 K
概览
产品详情
演示电路 2897A 是低 IQ,采用 LTC7819 的三路输出、同步降压型电源。该电路针对高效率进行了优化。它在 10V 至 36V 的输入电压范围和 380kHz 的开关频率下提供 12A 时 3.3V、10A 时 8.5V 和 12A 时 5.0V 的输出。每条导轨使用3mΩ感测电阻器来感测电流,并为 DCR 感测提供可选封装。典型应用包括汽车、运输、工业、军事和航空电子系统。
DC2897A 的特性包括引脚可选光强制连续模式、脉冲跳跃和突发模式® 手术。用于降低 EMI 的可选扩频调制、用于与外部时钟同步的 PLLIN 引脚、可选的 DCR 感应封装、EXTVCC引脚以减少控制器中的损耗和可选的足迹以并联两个或三个通道。
LTC7819 数据表提供了对器件的完整描述、操作细节和应用信息。DC2897A 必须结合数据手册阅读。
相关产品
文档
-
DC2897A - Demo Manual (Rev. 0)3/21/2022PDF1 M
-
DC2897A - Design Files3/21/2022ZIP6M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。