-
DC2886A - Schematic8/26/2020PDF402 K
概览
产品详情
演示电路DC2886A是一款大功率、高效同步六相双电流转换器,内置LTC7871和LTC7060。根据功率流的方向,标记 VHIGH 和 VLOW 的端子是输入或输出。当SW1开关处于降压挡位时,VLOW 提供 14 V 输出,而 VHIGH 是输入,范围为30V至70V。当开关处于升压挡位时,VHIGH 提供48V输出,而 VLOW 是输入,范围为10V至14V。两个方向上,最大 VLOW 电流均为180 A。在输入电压范围内以降压方式工作时,最大输出功率是2.5 kW。当输入电压为14 V,以升压方式工作时,最大输出功率是2.4 kW。以最大功率运行时,需要外部气流。MOSFET的每相都由LTC7060半桥驱动器驱动。每个LTC7060栅极驱动器都放置在MOSFET旁边,并从LTC7871接收PWM信号。
使用具有低功耗的高精度AC/DC电流感测架构,通过一个1mΩ的低感测电阻来检测每相的电感器电流。LTC7871的恒定电流环路根据BUCK引脚状态,为流入或流出的 VLOW 端子电流提供了DC电流限制。此电流可由SETCUR引脚进行编程,并由IMON引脚进行监控。
DC2886A提供SPI兼容的串行端口。借助主机上的 DC2026C (Linduino® One) 演示板以及 QuikEval™ 软件,用户可以:
- 将调节后的 VLOW 或 VHIGH 上调或下调。
- 用SETCUR引脚使DC限流值上调或下调。
- 启用扩频后,调整扩频电路的频率扩展和调制速率。
- 监控LTC7871的运行状态和故障。
DC2886A 的其他特性包括:
- 引脚可选的轻负载工作模式
- 降压:FCM,跳脉冲和突发工作模式® 运行
- 升压:FCM和跳脉冲
- SYNC和CLKOUT引脚
- 可选跳线,实现扩频调制
- RUN、FAULT、PGOOD和PWNEN引脚
- BUCK引脚从外部控制功率流的方向
- 可选散热器的尺寸
文档
-
DC2886A - Demo Manual (Rev. A)8/26/2020PDF1 M
-
DC2886A - Design File8/26/2020ZIP7 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。