概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:由 5V 到 38V
  • 高达 20A 的高加载电流
  • 极低静态电流:休眠模式下为 15μA,关断时低至 1μA
  • 具有选择扩频或固定频率的能力
  • 轻负载时,可选择脉冲跳跃模式、强制连续模式或低纹波 Burst Mode® 操作
  • 可与外部时钟同步
  • DC2834A 支持 RSENSE 或电感器 DCR 电流检测(可选)。

产品详情

演示电路DC2834A是一款DC/DC同步降压型转换器,内置LTC7803 (MSE封装)扩频或恒频电流模式同步降压控制器。DC2834A提供3.3V输出电压。

500kHz恒定开关频率工作可实现小型高效电路。

该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

DDC2834A支持两种控制器偏置方式:直接通过输入电压偏置或通过 EXTVCC 输出轨偏置。第三种可能是将外部电压源连接至 EXTVCC 端子。

DC2834A支持100kHz至3MHz的极宽开关频率范围。扩频操作可降低峰值辐射和传导噪声,从而轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。

DC2834A提供小尺寸电路,是一款经济高效的高密度解决方案,适合电信、汽车和以太网供电应用。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。