-
DC2815A - Schematic6/18/2021PDF100 K
概览
产品详情
演示电路2815A具有LT3120,它是具有可编程输出限流值的、宽工作范围、同步单片降压-升压转换器。
DC2815A演示板具有四种用户可选操作模式:
- 精确的可编程EN/UVLO引脚,用于启用转换器 (JP1)。
- 用于输入调节设定点 (JP2) 的可编程MPPC(最大功率点控制)。
- Burst Mode®操作和外部CLK/固定频率PWM (JP3)。
- 可编程输出平均限流值设定点 (JP4)。
LT3120使用平均电流模式控制,来简化电压环路补偿,并提供良好的线路和负载瞬态响应。
DC2815A的输入电压范围为2.5V至26V。该演示板设计的输出电压设置为5V。LT3120采用专有的低噪声开关算法,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下优化效率,并确保在工作模式之间进行无缝变迁。
在PWM模式下,通过对RT电阻R5进行编程,开关频率可以在400kHz至2MHz之间工作。LT3120可以与外部CLK同步,前提是RT被编程为比同步频率低25% 至50%。
LT3120具有可选的可编程限流值,可用于控制输出电流。限流电路需要在ISP和ISN之间连接外部检测电阻,可以通过调整连接到PROG引脚的R6和C26,来设置限流值。
LT3120还具有可编程MPPC功能,来设置输入调节电压,并且可以通过改变R13、R14和C28,进行调整。
LT3120数据手册提供了有关器件运行、规格和应用的详细信息。应结合DC2815A快速入门指南阅读该数据手册。
相关产品
文档
-
DC2815A Demo Manual (Rev. 0)6/18/2021PDF552 K
-
DC2815A - Design Files6/17/2021ZIP308 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。