概览

产品详情

演示电路 2781A 是采用 LT8316 的非隔离型降压转换器。该演示板输出 12V 并保持严紧的调节性能,负载电流范围为 10mA 至 0.2A。DC2781A 经过优化,可在 19V 至 600V 的宽 DC 输入电压范围内工作。输出电压准确度在整个输入电压和负载范围内保持在 ±1% 以内。

LT8316 是一款高电压反激式控制器,它能够在不需要隔离的情况下实现高电压降压转换器。非隔离型降压转换器是一种比反激式转换器尺寸更小、成本更低的解决方案。

准谐振边界模式操作可改善负载调整。LT8316 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去除了四个引脚以满足高压引脚间隔要求。

LT8316 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与 DC2781A 演示手册配合阅读。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。