概览

产品详情

演示电路 2767A 采用 LTC6754 高速轨至轨比较器,该器件采用 QFN 封装,并具有 LVDS 兼容型输出。对于 >5MHz 至 ≤445MHz 的单端信号,DC2767 输入为 AC 耦合。DC2767 输出为 AC 耦合 50Ω 源阻抗,用于直接驱动 1GHz 或更高频率示波器的 50Ω 输入。DC2767 具有一个用于 LTC6754 轨至轨输入的电源连接,和一个用于 QFN LTC6754 LVDS 输出的单独电源连接。

LTC6754 包含 4.5mV 迟滞以较大限度降低不稳定性。对于 QFN 封装器件,提供了一个单独的引脚,用于将迟滞设定在 0mV (关断) 至高达 40mV 的范围内。QFN 封装版本还具有输出闭锁功能,以提供捕获比较器状态的能力。DC2767 提供了用于设定迟滞或用于实现输出闭锁的连接。

LTC6754 非常适合高频线路驱动器和时钟恢复电路。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。