概览

产品详情

演示电路2746A是一块空白/未填充的评估板,用于促进采用MSOP-16封装的LT6372-1和LT6372-0.2仪表放大器的原型设计。该板设计尽可能灵活,提供了尽可能多的填充选项和跳线配置。该评估板可以与LT6372-1(用于增益≥1 V/V放大)或LT6372-0.2(用于低至0.2 V/V衰减的增益)一起使用。

以下是该板使用板跳线选择或填充选项的某些功能。

  1. 单电源或双电源供电。
  2. REF1和REF2仪表放大器基准电压输入的灵活连接。选项有:两种参考都应绑在一起或单独驱动或接地。
  3. 共模或差分输入。
  4. 如果需要,输入CM和差分滤波上限。
  5. 上下箝位引脚由外部驱动或禁用。
  6. 输出驱动滤波和隔离电阻和电容。
  7. 如果需要,提供供SO-8器件使用的原型区域。该原型尺寸可以使用LT6372电源运行,也可以由应用于板上的不同电源轨供电。

文档

  • 查看全部 (1)
  • 用户手册 (1)
  • Document Type

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。