概览

产品详情

演示电路 2719A 是一款内置 LT8708/LT8708-1 的高性能双向升降压转换器,可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为 10.5V 至 14.5V (25VMAX)。输出电压设置为 14.5V,且输出限流设置为 40A。该板可以在正向和反向两种模式下工作。

该控制器集成了输入电压和输出电压调节器,以及两组用于控制正向或反向电流的输入和输出电流调节器。该器件集成多种特性,简化了可能需要调节VIN、VOUT、IIN 和/或 IOUT 的电池/电容备份系统和其他应用中的双向电源转换。

当电流模式控制限制正常方向和反向上的电感电流时,这些限流随着输入/输出电压的变化而有一定的变化。前向和反向输入和输出电流调节器提供四个可单独设置的精确限流。

输入电压调节器通常用于高阻抗电源应用,如果输入电压降至设定点以下,则会降低正向电流。在反向电流下工作时,输入电压调节器可调节输入侧的电压。

控制器的工作模式通过 MODE 引脚(跳线 JP9 引脚 5 至 12)确定,并可设置为断续模式、混合断续模式、强制连续模式和突发工作(Burst Mode®)模式。

以连续导通模式(CCM)工作时,LT8708 能够双向操作。DCM、HCM 和突发工作模式只允许电源向一个方向流动。根据具体应用,可能需要附加电路。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。