-
DC2716A - Schematics11/30/2017PDF63K
概览
产品详情
演示电路2716A内置采用升压配置的LT8364。根据输入电压,该电路设计用于在高达1.6A的电流时将4.5V至20V电压源转换为24V,具有2MHz的开关频率。LT8364可以使用高达60V的输入电压工作,但在本演示电路中,该输入受限于输出电压电平。
相关产品
文档
-
DC2716A - Demo Board Manual11/30/2017PDF502K
-
DC2716A - Design Files11/30/2017ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。