-
DC2708A - Schematics11/15/2017PDF29K
概览
产品详情
演示电路2708A是一款135V、高边开关,内置LTC7001。该演示板可在0V至135V电压范围内切换5V输出负载。该板提供50ns(典型值)的低传播延迟、快速开关时间(<10ns)和100%占空比工作特性。
相关产品
文档
-
DC2708A - Demo Board Manual11/15/2017PDF613K
-
DC2708A - Design Files11/15/2017ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。