概览
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2665B-B。
演示电路 2665A-B 采用 LTM4638 µModule® 稳压器,后者是高性能、高效率降压型稳压器。LTM4638 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,能够提供高达 15A 的输出电流。输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内编程,并可远端采样。堆叠式电感器设计可改善散热性能,并显著地缩减封装面积。通过 TRACK/SS 引脚可提供输出电压跟踪功能,用于进行电源轨排序。通过 SYNC/MODE 引脚可实现外部时钟同步。如欲在低负载电流下实现高效率,在对噪声不太敏感的应用中采用 MODE 跳线 (JP7) 选择 DCM 模式操作。在处理或修改 DC2665A-B 时,必须结合本演示手册阅读 LTM4638 数据手册。
相关产品
文档
-
DC2665A - Schematic2019/2/5PDF63 K
-
DC2665A-B - Demo Manual2019/2/4PDF545 K
-
DC2665A - Design Files2019/2/5ZIP3 M