概览

产品详情

演示电路 2642A 显示了使用两个堆叠串联超级电容器 (DC2642A-A) 或单个超级电容器 (DC2642A-B) 工作的 LTC4041 超级电容器备份电源管理器。此板演示了使用 10F 超级电容器实现短期电源备份的 5V 电源轨设计。

输入电流限制、充电电流限制、充电电压、电源故障阈值和升压电压都可通过更改板上的电阻值进行配置。还可以使用所有监视引脚的测试点和状态引脚上的 LED 指示灯来帮助进行评估。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。