概览

产品详情

演示电路2637A具有四个并联的LT3045EDD-1,可生成具有可编程限流功能的超低噪声、超高电源电压抑制比(PSRR)低压差(LDO)稳压器。DC2637A的输入电压范围为3.8V至20V,通过将四个LT3045EDD-1与仅为20mΩ的镇流电阻并联,能够提供高达2A的输出电流。

LT3045EDD-1的VIOC跟踪功能可控制上游开关转换器,以便在稳压器上保持恒定电压,从而将功耗降至低点。在并联配置中,仅将一个IC的VIOC引脚连接到开关转换器,同时其他IC的VIOC引脚保持悬空。电源良好反馈(PGFB)引脚用于设置可编程电源良好阈值,还可以激活快速启动电路。当它们并联时,PGFB仅在一个IC上进行设置。LT3045-1通过将各器件上的电阻从ILIM连接到GND,还提供可编程限流功能。通过检测ILIM引脚电压也可实现电流监控。

内置保护功能包括电池反接保护、反向电流保护、具有折返功能的内部限流以及带迟滞的热过载。

LT3045-1数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路2637A的演示手册阅读该数据手册。LT3045EDD-1采用12引脚(3mm × 3mm) DFN塑料封装组装,IC底部带有裸露焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。