概览
产品详情
演示电路 2631A 在两个高输出电流、高效率降压型转换器中采用了 LTC7852,这两个转换器各有其自己的组装型式。–A 组装型式的转换器提供 1.0V/100A 和 1.5V/100A 两个 3 相输出。–B 组装型式则提供单个 1.0V/200A 的 6 相输出。图 3 给出了方框图。两个转换器均在 7V 至 14V 的输入电压范围内工作,开关频率为 400kHz。
每相的功率级均包含一个 5mm × 5mm DrMOS 和典型 DCR 为 0.32mΩ 的11.3mm × 11.0mm 0.25µH 铁氧体电感器。LTC7852 采用峰值电流模式架构,可利用低于 mΩ DCR 电感器实现准确的 DCR 检测和均流。LTC7852 为每个 DrMOS 提供一个三态兼容型 PWM 输出。
DC2631A 的其他特点包括:
- 输出电压 VOUT1 和 VOUT2 的差分检测
- IMON 引脚可监视每个电源轨的电感器电流。
- 提供任选的电阻器和跳线,以改变 VOUT1 和 VOUT2 的相位排列:
- VOUT14 相,VOUT2:2 相
- VOUT1:5 相,VOUT2:1 相
- 请注意,默认的相位排列为:VOUT1:3 相,VOUT2:3 相
- 提供任选的电阻器和跳线,以并联 VOUT1 和 VOUT2。
- RUN、PGOOD、PLLIN 和 CLKOUT 引脚
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。