概览

产品详情

演示电路 DC2629A 采用 LTC®3310S 10A、低电压、同步降压型 Silent Switcher® 2,后者起一个 2MHz 3.3V 至 1.2V 10A 降压稳压器的作用。LTC3310S 支持 0.5V 至 VIN 的输出电压,工作频率为 500kHz 至高达 5MHz。LTC3310S 是一款紧凑、超低发射、高效率和高速同步单片降压开关稳压器。集成的旁路电容器可优化快速电流环路,并能够通过降低布局敏感性更容易地实现 EMI/EMC 发射的最小化。凭借 35ns 的快速最短接通时间,能够在高频条件下实现高 VIN 至低 VOUT 转换。

DC2629A 设置为在强制连续模式下运行,开关频率为 2MHz,但是可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT 连接到 VIN,这把 MODE/SYNC 引脚设定为输入,并允许 LTC3310S 依靠一个外部时钟实现同步。将 MODE/SYNC 引脚连接到 VIN,可把模式设定为强制连续模式,而将 MODE/SYNC 引脚连接至 GND,则把模式设定为脉冲跳跃模式。效率与负载的关系曲线图显示了当采用 3.3V 输入并工作于强制连续模式时,该电路的效率和功率损耗。

DC2629A 还具有一个 EMI 滤波器,以降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。该演示板的 EMI 性能请参阅“EMI 测试结果” (EMI TEST RESULTS) 部分。EMI 性能曲线图中的红线表示针对传导和辐射发射测试的 CISPR25 Class 5 峰值限值。

LTC3310S 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与本演示配合阅读。LTC3310S 组装在 3mm x 3mm LQFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册中的“低 EMI PCB 布局” (Low EMI PCB Layout) 部分中提供了用于实现低 EMI 运行和较大热性能的布局建议。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。