-
DC2616A - Schematics2/9/2018PDF113K
概览
产品详情
演示电路 2616A-A 采纳 PolyPhase 设计,其采用了 LTM4645EY后者是一款 25A 高效率、开关模式降压型电源 µModule 稳压器。输入电压范围为6V 至 15V。如需在 4.7V 至 6V 的输入电压范围内使用 DC2616A-A,则将 INTVCC 连接到 SVIN(将 R22、R42 从 OPT 更改为 0Ω),并将 DRVCC 连接到 VIN(将 R21、R38 从 0Ω 更改为 OPT,R2、R39 从 OPT 更改为 0Ω)。输出电压范围为0.6V 至 1.8V。DC2616A-A 能提供 50A 的标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热条件,需要进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择跳脉冲模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式 (Burst Mode) 操作 (在对噪声不太敏感的应用中)。MODE_PLLIN 引脚还可以使 LTM4645 同步至一个外部时钟信号。两个相位之间的相移为 180°。DC2616A-A 可为 LTM4645 选择内部和外部补偿电路。在使用或修改演示电路 DC2616A-A 之前,必须结合此演示手册阅读 LTM4645 数据手册。
相关产品
文档
-
DC2616A - Demo Manual2/9/2018PDF968K
-
DC2616A - Design Files2/9/2018ZIP3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。