概览

产品详情

演示电路2605A是一款高效率、高密度、单路输出降压转换器,具有7V至14V输入电压范围。输出电压可在0.5V至1.5V范围内调整,并可提供最高120A的负载电流和1V输出。该演示板内置与从机控制器LTC3874-1配对的LTC3884-1,以提供4相降压转换器解决方案。LTC3884-1是一款双通道输出多相降压控制器,可提供超低DCR检测和数字电源系统管理功能。LTC3874-1是一款双通道PolyPhase®电流模式同步降压从机控制器。有关更多详细信息,请参见LTC3884-1数据手册。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。