-
DC2598A - Schematic7/20/2017PDF39K
概览
产品详情
演示电路2598A是一款60V 2MHz同步降压-升压控制器,内置LT8390A。它接受4V至24V的输入电压(瞬态电压高达60V),并可在电流高达4A时调节12V输出。DC2598A具有适合4开关降压-升压控制器的高效率、2MHz开关频率和高速。该器件具有PGOOD标志、短路故障保护、ISMON电流监控输出信号和展频(SSFM)或频率同步特性。
相关产品
文档
-
DC2598A - Demo Board Manual7/20/2017PDF448K
-
DC2598A - Design Files7/20/2017ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。