概览
优势和特点
- 用于扩频选项的 SSFM 跳线
- 外部同步的 CLKIN 输入
- 每个输出的 PGOOD 信号
产品详情
演示电路2594A是一款降压DC/DC转换器和反相DC/DC转换器,具有13V至28V输入电压、+12V (4A)和–12V(最大2.5A输出电流)电压,内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B标准的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。
DC2594A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返到LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。
两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。
LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2594A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。