概览
产品详情
演示电路DC2575A是一款采用LT8391A的60V 2MHz同步降压-升压LED驱动器。输入电压范围为4V至60V,并可在1.5A时将单串LED升压至高达16V。DC2575A以2MHz开关频率运行,只需一根简单的跳线,即可启用展频(SSFM)功能。SSFM可将开关频率从 fSW 扩频到 fSW + 25%,以降低EMI。对于EMI不重要的应用来说,SSFM并非必要。
相关产品
文档
-
DC2575A - Schematics2017/9/5PDF42K
-
DC2575A - Demo Manual (Rev. A)2017/9/5PDF527K
-
DC2575A - Design Files2017/9/5ZIP1M