概览

产品详情

演示电路2568A采用LTM4622A μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双通道降压型稳压器。LTM4622A的工作输入电压范围为3.6 V至20 V,能够为每个通道提供高达2A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为1.5V至12V。LTM4622A是一款完整的纤薄型DC-DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25 mm × 6.25 mm × 1.82 mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容器。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过MODE引脚可实现外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用MODE引脚跳线(JP3)选择Burst Mode®选项进行操作。要处理或修改演示电路2568A,必须仔细阅读此演示手册与LTM4622A数据手册。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。