概览

产品详情

演示电路DC2566A针对评估LTC5553无源双平衡混频器进行了优化。RF端口在3GHz至20GHz范围内宽带匹配,仅需0dBm驱动电平的内部LO放大器在1GHz至20GHz范围内宽带匹配至50Ω,具有10dB回波损耗。单端IF输出在500MHz至9GHz范围内宽带匹配。LTC5553可用于上变频和下变频应用。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。