概览

产品详情

演示电路2565A是一款42V、0.75A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8607。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8607是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时静态电流小于3μA。LT8607中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。