概览

产品详情

演示电路2558A是一款高电压开关降压型稳压器、锂离子电池充电器和备用电源管理器。它基于LTC4091并提供以下功能:具有7.5V-36V(60V最大绝对值)输入范围和输出电压跟踪电池单元电压的2A降压型稳压器、具有可选4.1V或4.2V最大充电电压的全功能电池充电器,以及用于电池单元的电源路径管理器。输出电压严格限制为4.45V。外部NTC温度传感器提供可选温度保护。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。