概览
产品详情
演示电路2530A是一款具有展频(SSFM)性能的42V、6A微功耗同步降压型第二代Silent Switcher®,内置LT8640S。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8640S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT。
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。