概览
产品详情
演示电路2527A-B具有双通道10A或单通道20A高效率、开关模式降压功率μModule稳压器LTM4646EY。输入电压范围为4.5V至20V。具有CPWR偏置时的输入电压可低至2.375V。输出电压范围为0.6V至5.5V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC2527A-B提供TRACK/SS引脚,用户可以设置输出跟踪或软启动周期。在重载条件下,该板在连续导通模式下工作。要在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN跳线可选择断续导通模式。MODE_PLLIN引脚还可以使LTM4646与外部时钟信号(300kHz和1.3MHz之间)同步。DC2527A-B可以为LTM4646选择内部和外部补偿电路。将PHASMD引脚连接至不同的引脚可以产生某些CLKOUT和Channel2相位。在使用或修改演示电路DC2527A-B之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4646数据手册。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。