-
DC2513A - Schematics12/7/2017PDF63K
概览
产品详情
演示电路2513A是高效率、高功率密度的混合式转换器。输入电压为36 V至72 V时,可输出12 V/20 A。此演示板采用LTC7821,其架构将软交换开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,与传统交换架构相比具有更高的效率。它是一种高效率/高密度且经济实惠的解决方案,适用于配电系统、数据通信、电信和新兴的48 V汽车系统中的非隔离中间总线应用。
相关产品
文档
-
DC2513A - Demo Board Manual12/7/2017PDF686K
-
DC2513A - Design Files12/7/2017ZIP4 M