概览

产品详情

演示电路2456A是一款高电压、高效率同步降压-升压DC/DC转换器,具有16V至120V输入电压范围。采用48V输出时,可提供最大10A负载电流。该演示板内置LTC3779EFE控制器。恒频电流模式架构支持最高达600kHz的可锁相频率,同时可选输出电流反馈环路为电池充电等应用提供支持。LTC3779具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。


 

 

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。