-
DC2453A - Schematic9/8/2016PDF41K
概览
产品详情
演示电路 2453A 采用 LTM4643 μModule® 稳压器,这是一款高性能高效率4路输出降压型稳压器。LTM4643EV具有4V至14V的工作输入电压范围,每相能够提供高达3A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为0.6 V至5.5 V,但演示板可配置为提供3.3V、2.5V、1.5V和1.2V的输出电压。LTM4643EV是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用散热增强型15mm × 9mm × 5.01mm BGA封装,仅需几个输入和输出电容。
相关产品
文档
-
DC2453A - Demo Manual9/19/2016PDF949K
-
DC2453A - Design Files9/9/2016ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。